1. ファクトリーオートメーション
  2. ベルトアライメントスイッチ

ベルトアライメントスイッチ

M 330

M 330

  • •金属製エンクロージャ
  • •2 接点
カテゴリーへ
Z 335/355

Z 335/355

  • •Belt speed of up to 1 m/s
  • •Nylon roller, Ø 22 mm, running surface 95 mm
  • •1 NO contact / 1 NC contact at 24° deflection
  • •Positive-break NC contact for fail-safe switching
カテゴリーへ
250

250

  • •金属製エンクロージャ
  • •堅牢な設計
  • •4 接点
  • •2 ケーブル引込口 M25
  • •保護構造 IP67
カテゴリーへ
441 ベルトアライメントスイッチ

441 ベルトアライメントスイッチ

  • •金属製エンクロージャ
  • •2 接点
  • •106 mm x 99 mm x 63 mm ( 基本装置)
  • •より重度な操作にも適切
カテゴリーへ
T. 454 ベルトアライメントスイッチ

T. 454 ベルトアライメントスイッチ

  • •灰鋳物ケース,
  • •ステンレススチール製外部部品
  • •2つの切り替え角度 (事前警告、無効化)
カテゴリーへ
HDS

HDS

  • •機能単位が異なるプラットフォームのコンセプト
  • •アクチュエータは10°調整可
  • •保護構造 IP66, IP67
  • •スイッチングポイント設定
  • •中央の歯付きシャフトによる対称性
  • •中央接続端子
  • •アクチュエータの幅広い選択肢
カテゴリーへ
UV. 432Y

UV. 432Y

カテゴリーへ
UV. 433Y

UV. 433Y

カテゴリーへ
UV. 434Y

UV. 434Y

カテゴリーへ