1. ベルトアライメントスイッチ
  2. UV. 432Y
UV. 432Y

UV. 432Y

  • 金属製エンクロージャ
  • 2 接点
  • 62 mm x 80 mm x 50 mm ( 基本装置)
  • 調整可能なスイッチ点・接点方法
  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
3 製品
UV. 432Y-1OE=10GRAD-2OE=18GRAD

UV. 432Y-1OE=10GRAD-2OE=18GRAD

アイテムNo. 103003520

ポジションスイッチ

UV. 432Y-M20

UV. 432Y-M20

アイテムNo. 101162761

ポジションスイッチ

UV. 432Y-S=18GR- OE=70GR.

UV. 432Y-S=18GR- OE=70GR.

アイテムNo. 101092688

ポジションスイッチ

3 検索結果