1. 防爆
  2. 電磁ロック付きセーフティドアスイッチ

電磁ロック付きセーフティドアスイッチ

EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • •Exゾーン 2 及び 22
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •空閉じ防止機能
  • •高保持力
  • •1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
カテゴリーへ
EX-AZM 161

EX-AZM 161

  • •Exゾーン 22
  • •130 mm x 114 mm x 30 mm
  • •ロック時引抜強度 2000N
  • •6 接点
  • •空閉じ防止機能
  • •ケーブル引込口 4 M 16 x 1.5
カテゴリーへ
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • •Exゾーン 22
  • •金属製エンクロージャ
  • •130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • •ロック時引抜強度 3500N
  • •ケース内に2個のスイッチ
  • •400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
  • •空閉じ防止機能
  • •トグル・リンク・システムにより開き難い硬い扉も開く事が出来ます。
  • •2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
カテゴリーへ
EX-AZM 300

EX-AZM 300

  • •Exゾーン 2 及び 22
  • •要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • •熱可塑性樹脂性ケース
  • •プロファイルシステムへの取り付けに適します
  • •3様々な動作方向
  • •ヒンジ・スライド式扉用
  • •直列接続
カテゴリーへ