1. 電磁ロック付きセーフティドアスイッチ
  2. EX-AZM 415
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Exゾーン 22
  • 金属製エンクロージャ
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • ロック時引抜強度 3500N
  • ケース内に2個のスイッチ
  • 400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
  • 空閉じ防止機能
  • トグル・リンク・システムにより開き難い硬い扉も開く事が出来ます。
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
4 製品
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

アイテムNo. 101188673

防爆用電磁ロック付きセーフティドアスイッチ

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

アイテムNo. 101194202

防爆用電磁ロック付きセーフティドアスイッチ

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

アイテムNo. 101190748

防爆用電磁ロック付きセーフティドアスイッチ

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

アイテムNo. 101186171

防爆用電磁ロック付きセーフティドアスイッチ

4 検索結果

システムコンポーネント