EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D
品番:101194202

製品詳細
- Exゾーン 22
- 金属製エンクロージャ
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- ロック時引抜強度 3500N
- ケース内に2個のスイッチ
- 400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
- 空閉じ防止機能
- トグル・リンク・システムにより開き難い硬い扉も開く事が出来ます。
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
注文データ
製品タイプの説明EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D
部品番号(注文番号)101194202
EAN(欧州部品番号)4030661358338
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書ATEX (Konformitätserklärung)
防爆
防爆:規則EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆ゾーン22
防爆 カテゴリー3D
防爆指定D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理電気機械式
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量976g
一般データ - 仕様
マグネットロックYes
動作方向の数1
安全接点数4
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
衝撃エネルギー, 最大4J
ロック時引抜強度3,500N
ラッチ力、最小80N
ラッチ力, 最大400N
強制開離距離5mm
強制開離力、最小15N
作動速度, 最大1m/s
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小7mm
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大12mm
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
センサー長46.5mm
センサーの幅130mm
センサーの高さ100mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-10 ... +50 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流6A
定格制御電圧24VAC
定格制御電圧24VDC
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
消費電力、最大10W
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクション
接点材質、電気的銀
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.Including Ex-certified screwed cable gland and screw plug
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/21 00:18