EX-AZM 415
EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D
EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D
品番:
101190748
製品詳細
Exゾーン 22
金属製エンクロージャ
130 mm x 100 mm x 46,5 mm
ロック時引抜強度 3500N
ケース内に2個のスイッチ
400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
空閉じ防止機能
トグル・リンク・システムにより開き難い硬い扉も開く事が出来ます。
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D | Schmersal - The DNA of Safety