1. オーダーピッキング
  2. アクセス保護

アクセス保護

AZM 40

AZM 40

  • •超小型、薄型設計
  • •高保持力 2000 N
  • •ラッチ力 40 N
  • •要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • •ロック時引抜強度(EN ISO 14119準拠)
  • •ヒンジ式ドアにもスライド式ドアにもたった1つのバージョン
  • •アクチュエーターは、180度の角度内で挿入方向を選びません
  • •左右対称で取り付けはボルトで固定可能
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
カテゴリーへ
AZM 150

AZM 150

  • •回転ヘッドによる8つのアプローチレベル
  • •特に 40 mmプロファイルへの容易な取り付け
  • •熱可塑性樹脂性ケース
カテゴリーへ
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •頑丈なドアと安全フェンス
カテゴリーへ
AZM201

AZM201

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Max. length of the sensor chain 200 m
  • •Self-monitoring series-wiring
  • •Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm  vertically and ± 1,5 mm horizontally
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Intelligent diagnosis
  • •Protection class IP66, IP67
  • •High holding force 2000 N
  • •symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • •OSSD safety outputs
  • •Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
カテゴリーへ
Actuator AZ/AZM201-B30

Actuator AZ/AZM201-B30

  • •ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
  • •簡素かつ直観作動
  • •追加ドアハンドル不要
カテゴリーへ
AZM300

AZM300

  • •hygienic design
  • •Protection class IP 69
  • •Suitable for mounting to profile systems
  • •Thermoplastic enclosure
  • •RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • •3 different directions of actuation
  • •Compact design
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Series-wiring
カテゴリーへ
BDF 40

BDF 40

  • •取り付け可能な押しボタンカバーキャップ(12色)による柔軟性
  • •ラベルを貼りやすい広いオープンスペース
  • •M12 コネクタにより、迅速で誤配線のない設置が可能
カテゴリーへ
BDF200

BDF200

  • •slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • •to be installed at an ergonomic favourable position
  • •to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • •Thermoplastic enclosure
  • •slender shock-proof enclosure
  • •large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • •The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • •Field labelling with separate plastic cover
  • •Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
カテゴリーへ
DHS Universal

DHS Universal

  • •人間工学に基づいたデザインのドアハンドル
  • •ソレノイドインターロックAZM40または安全センサーRSS260と組み合わせ可能
  • •安全開閉装置なしでも使用可能
  • •左右ヒンジ式セーフティガード用
カテゴリーへ
PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
カテゴリーへ
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modular expandable with up to 8 expansion modules
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
カテゴリーへ