1. アクセス保護
  2. AZM201
AZM201

AZM201

  • Thermoplastic enclosure
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • Self-monitoring series-wiring
  • Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm  vertically and ± 1,5 mm horizontally
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Intelligent diagnosis
  • Protection class IP66, IP67
  • High holding force 2000 N
  • symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • OSSD safety outputs
  • Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
39 製品
AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

アイテムNo. 103016752

電磁ロック付きインターロック

AZM201Z-SK-T-SD2P

AZM201Z-SK-T-SD2P

アイテムNo. 103032241

電磁ロック付きインターロック

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

アイテムNo. 103016753

電磁ロック付きインターロック

AZM201B-ST2-T-1P2PW

AZM201B-ST2-T-1P2PW

アイテムNo. 103032935

電磁ロック付きインターロック

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

アイテムNo. 103052588

電磁ロック付きインターロック

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

アイテムNo. 103032138

電磁ロック付きインターロック

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

アイテムNo. 103035058

電磁ロック付きインターロック

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

アイテムNo. 103013488

電磁ロック付きインターロック

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

アイテムNo. 103013490

電磁ロック付きインターロック

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

アイテムNo. 103013491

電磁ロック付きインターロック

AZM201B-SK-T-1P2PW

AZM201B-SK-T-1P2PW

アイテムNo. 103013910

電磁ロック付きインターロック

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

アイテムNo. 103013911

電磁ロック付きインターロック

AZM201Z-CC-T-1P2PW

AZM201Z-CC-T-1P2PW

アイテムNo. 103013912

電磁ロック付きインターロック

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

アイテムNo. 103013483

電磁ロック付きインターロック

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

アイテムNo. 103013485

電磁ロック付きインターロック

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

アイテムNo. 103013487

電磁ロック付きインターロック

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

アイテムNo. 103013484

電磁ロック付きインターロック

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

アイテムNo. 103016780

電磁ロック付きインターロック

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

アイテムNo. 103013486

電磁ロック付きインターロック

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

アイテムNo. 103013489

電磁ロック付きインターロック

AZM201Z-SK-T-1P2PW

AZM201Z-SK-T-1P2PW

アイテムNo. 103013908

電磁ロック付きインターロック

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

アイテムNo. 103013909

電磁ロック付きインターロック

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

アイテムNo. 103025498

電磁ロック付きインターロック

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

アイテムNo. 103025499

電磁ロック付きインターロック

39 検索結果