ワイヤロープ式スイッチ
PS 216
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- small body
- vertical mounting
- Twisting of towing eye not possible
- Progress function (ballpoint pen principle)
- LED version available
アプリケーション:
ワイヤーロープ式スイッチは、機械を起動したり、電動ドアやゲートを開閉する信号を発生するために使用します。
ワイヤーロープ式スイッチは、引くことにより手動で操作します。
ワイヤーロープ式スイッチは、機械を起動したり、電動ドアやゲートを開閉する信号を発生するために使用します。
ワイヤーロープ式スイッチは、引くことにより手動で操作します。