1. 015
  2. 015 ロッドレバー 10H
015 ロッドレバー 10H

015 ロッドレバー 10H

  • 金属製エンクロージャ
  • 2 接点
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本装置)
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
  • EP製円柱
2 製品
TV10H 015-11Y

TV10H 015-11Y

アイテムNo. 131058070

ポジションスイッチ

TV10H 015-20Y

TV10H 015-20Y

アイテムNo. 101058992

ポジションスイッチ

2 検索結果