TV10H 015-11Y | Schmersal - The DNA of Safety
More
015 rod lever 10H
TV10H 015-11Y
TV10H 015-11Y
品番:
131058070
製品詳細
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
2 接点
67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本装置)
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
EP製円柱
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号