015 ロッドレバー 10H
015 rod lever 10H
015 rod lever 10H
金属製エンクロージャ
2 接点
67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本装置)
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
EP製円柱
1 製品
ページあたりの製品
TV10H 015-11Y
アイテムNo. 131058070
ポジションスイッチ