1. 015
  2. 015 ローラーレバー H
015 ローラーレバー H

015 ローラーレバー H

  • 金属製エンクロージャ
  • 2 接点
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本装置)
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
16 製品
TVH 015-02Y

TVH 015-02Y

アイテムNo. 131059259

ポジションスイッチ

TVH 015-11Y-RMS

TVH 015-11Y-RMS

アイテムNo. 131058010

ポジションスイッチ

MVH 015-11Y-M20

MVH 015-11Y-M20

アイテムNo. 131160442

ポジションスイッチ

MVH 015-11Y-RMS

MVH 015-11Y-RMS

アイテムNo. 131058436

ポジションスイッチ

ZVH 015-11Y-1629

ZVH 015-11Y-1629

アイテムNo. 131088631

ポジションスイッチ

TVH 015-11Y-C-RMS-1198

TVH 015-11Y-C-RMS-1198

アイテムNo. 133008556

ポジションスイッチ

TVH 015-11Y-M20-1198

TVH 015-11Y-M20-1198

アイテムNo. 131169896

ポジションスイッチ

TVH 015-11Y

TVH 015-11Y

アイテムNo. 101058005

ポジションスイッチ

TVH 015-11Y-M20

TVH 015-11Y-M20

アイテムNo. 131170459

ポジションスイッチ

TVH 015-11Y-UE

TVH 015-11Y-UE

アイテムNo. 131058006

ポジションスイッチ

ZVH 015-11Y

ZVH 015-11Y

アイテムNo. 131055293

ポジションスイッチ

MVH 015-11Y-1108

MVH 015-11Y-1108

アイテムNo. 131058442

ポジションスイッチ

TVH 015-11Y-C

TVH 015-11Y-C

アイテムNo. 101058007

ポジションスイッチ

MVH 015-11Y

MVH 015-11Y

アイテムNo. 101058433

ポジションスイッチ

TVH 015-11Y-1108

TVH 015-11Y-1108

アイテムNo. 101101626

ポジションスイッチ

TVH 015-11Y-UE-1198

TVH 015-11Y-UE-1198

アイテムNo. 101113545

ポジションスイッチ

16 検索結果