1. 035 ローラーレバー 2L
  2. 035 roller lever 2L
035 roller lever 2L

035 roller lever 2L

  • 金属製エンクロージャ
  • 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (基本装置)
  • ボール状のスイッチ・シャフト
  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 保護構造 IP67
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
7 製品
M2L 035-11Z-M20

M2L 035-11Z-M20

アイテムNo. 101161651

ポジションスイッチ

T2L 035-02Z

T2L 035-02Z

アイテムNo. 101056296

ポジションスイッチ

T2L 035-11Z-M20

T2L 035-11Z-M20

アイテムNo. 101167907

ポジションスイッチ

T2L 035-20Z

T2L 035-20Z

アイテムNo. 101056298

ポジションスイッチ

M2L 035-11Z-RVA

M2L 035-11Z-RVA

アイテムNo. 151215455

ポジションスイッチ

T2L 035-11Z-RVA

T2L 035-11Z-RVA

アイテムNo. 151215456

ポジションスイッチ

T2L 035-11Z-1108

T2L 035-11Z-1108

アイテムNo. 101114763

ポジションスイッチ

7 検索結果