T2L 035-20Z
品番:101056298

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (基本装置)
- ボール状のスイッチ・シャフト
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 保護構造 IP67
- 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
注文データ
製品タイプの説明T2L 035-20Z
部品番号(注文番号)101056298
EAN(欧州部品番号)4030661016269
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCC
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
スライドフォームCastor
筐体材質ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量1,725g
一般データ - 仕様
NO接点の数2
安全性評価
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
機械的データ
動作エレメントローラレバー
ローラー材質金属フィルム
機械寿命, 最小10,000,000操作
動作角度、スイッチ軸の左から30°
動作角度、スイッチ軸の右から30°
接点の開き2 x 2.5 mm
作動速度、最小1mm/min
作動速度, 最大1m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積13AWG
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ21mm
アクチュエーターの幅36mm
アクチュエーターの高さ73mm
キャスターの幅8mm
キャスターの直径36mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-30 ... +90 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15400VAC
使用カテゴリー AC-154A
スイッチエレメント2 NO接点
注記 (スイッチエレメント)with double break
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数3,000/h
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/17 00:25