1. 422
  2. 422 ローラーレバー L
422 ローラーレバー L

422 ローラーレバー L

  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 金属製エンクロージャ
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
  • 1 接点
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (基本装置)
  • ローラーは、温度が固定されている仕様では、シャフト上の2個の異なる位置に取付出来ます。
  • 保護構造 IP65
12 製品
TL 422-01Y-M20

TL 422-01Y-M20

アイテムNo. 101168785

ポジションスイッチ

TL 422-10Y

TL 422-10Y

アイテムNo. 101059278

ポジションスイッチ

TL 422-01Y-RMS

TL 422-01Y-RMS

アイテムNo. 101059300

ポジションスイッチ

TL 422-01Y-1801

TL 422-01Y-1801

アイテムNo. 101097716

ポジションスイッチ

TL 422-01Y-RMS-1801

TL 422-01Y-RMS-1801

アイテムNo. 101127423

ポジションスイッチ

TL 422-10Y-T-M20

TL 422-10Y-T-M20

アイテムNo. 101161768

ポジションスイッチ

TL 422-01Y

TL 422-01Y

アイテムNo. 101059292

ポジションスイッチ

TL 422-01Y-T-U180 -1801

TL 422-01Y-T-U180 -1801

アイテムNo. 101115855

ポジションスイッチ

TL 422-01Y-U180-1801

TL 422-01Y-U180-1801

アイテムNo. 101116809

ポジションスイッチ

TL 422-01Y-T-2512-6

TL 422-01Y-T-2512-6

アイテムNo. 101203479

ポジションスイッチ

TL 422-01Y-2512-16

TL 422-01Y-2512-16

アイテムNo. 101203481

ポジションスイッチ

TL 422-01Y-2512-6

TL 422-01Y-2512-6

アイテムNo. 101207813

ポジションスイッチ

12 検索結果