441 オフセットローラーレバー K

441 オフセットローラーレバー K

  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 金属製エンクロージャ
  • 2 接点
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
  • 保護構造 IP65
製品タイプの説明:

(1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5)


(1)
Tスローアクション
Mスナップアクション

(2)
Sプランジャー S
2Sテレスコピックプランジャー 2S
Rローラープランジャー R
Kオフセットローラーレバー K
Jオフセットローラーレバー J
2Cフォークレバー 2C
Lローラーレバー L
Dローラレバー D

(3)
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(4)
なし鋳鉄製ハウジング
Aアルミニウム製ハウジング

(5)
T-40℃〜+200℃のセラミック断熱材を用いた耐熱性熱帯仕様
1276-2金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

使用周囲温度、最大

使用周囲温度、最小

MK 441-11Y

品番 101058945

Position switch

製品へ

TK 441-11Y

品番 101058908

Position switch

製品へ

TK 441-11Y-T-M20

品番 101167777

Position switch

製品へ



システムコンポーネント

MAF/S 441-11Y
MAF/S 441-11Y

  • サイロ及び貯蔵コンテナー用レベルスイッチ
  • アルミニウム製ケース,
  • 全方向可能
  • 30°のゆがみで無効化するか、又は底部からの圧力の場合
  • 1 NO接点 / 1 NC接点
  • 取り付けの長さ
  • 周囲温度 −30 … +90 °C
  • 保護構造 IP65