1. 461
  2. 461 ローラーレバー L
461 ローラーレバー L

461 ローラーレバー L

  • 金属製エンクロージャ
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( 基本装置)
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
  • ローラーは、温度が固定されている仕様では、シャフト上の2個の異なる位置に取付出来ます。
  • 3 または 4 接点
15 製品
ML 461-22Y

ML 461-22Y

アイテムNo. 101059446

ポジションスイッチ

TL 461-13Y

TL 461-13Y

アイテムNo. 101059462

ポジションスイッチ

TL 461-22Y

TL 461-22Y

アイテムNo. 101059433

ポジションスイッチ

TL 461-30Y

TL 461-30Y

アイテムNo. 101059423

ポジションスイッチ

ML 461-22Y-1276-2

ML 461-22Y-1276-2

アイテムNo. 101116084

ポジションスイッチ

ML 461-22Y-1801-RMS

ML 461-22Y-1801-RMS

アイテムNo. 101148825

ポジションスイッチ

ML 461-22Y-RMS-1801/1276-2

ML 461-22Y-RMS-1801/1276-2

アイテムNo. 101192654

ポジションスイッチ

ML 461-22Y-T

ML 461-22Y-T

アイテムNo. 101059447

ポジションスイッチ

ML 461-22Y-T-1276-2

ML 461-22Y-T-1276-2

アイテムNo. 101096098

ポジションスイッチ

TL 461-03Y-T

TL 461-03Y-T

アイテムNo. 101059429

ポジションスイッチ

TL 461-13Y-1801

TL 461-13Y-1801

アイテムNo. 101153907

ポジションスイッチ

TL 461-13Y-RMS -1276-2

TL 461-13Y-RMS -1276-2

アイテムNo. 101152535

ポジションスイッチ

TL 461-22Y-K-UE-M20-1276-2/1801

TL 461-22Y-K-UE-M20-1276-2/1801

アイテムNo. 101175763

ポジションスイッチ

TL 461-22Y-RMS

TL 461-22Y-RMS

アイテムNo. 101059442

ポジションスイッチ

TL 461-40Y-RMS -1276-2

TL 461-40Y-RMS -1276-2

アイテムNo. 101152536

ポジションスイッチ

15 検索結果