ML 461-22Y
品番:101059446

製品詳細
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- 118 mm x 155 mm x 64 mm ( 基本装置)
- 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
- 360°調整が可能なアクチュエータ
- アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
- ローラーは、温度が固定されている仕様では、シャフト上の2個の異なる位置に取付出来ます。
- 3 または 4 接点
注文データ
製品タイプの説明ML 461-22Y
部品番号(注文番号)101059446
EAN(欧州部品番号)4030661036045
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書DNV
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
筐体材質ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量2,290g
一般データ - 仕様
NC接点の数2
NO接点の数2
機械的データ
動作エレメントローラレバー
ローラー材質樹脂
機械寿命, 最小5,000,000操作
注記 (機械的寿命)接点寿命: 1000万回, 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
動作角度、スイッチ軸の左から30°
動作角度、スイッチ軸の右から30°
接点の開きmax. 2 x 2.5 mm
作動速度、最小1mm/min
作動速度, 最大1m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口2 x M20 x 1,5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積、最大13AWG
端子(機械)ネジ接続
機械的データ - 寸法
センサー長64mm
センサーの幅118mm
センサーの高さ248mm
キャスターの幅9mm
キャスターの直径36mm
ISOネジの直径M4
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +90 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流16A
定格動作電圧400VAC
動作電流4,000mA
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
スイッチエレメント2 NO 接点, 2 NC 接点
注記 (スイッチエレメント)ダブルブレーク(2接点同時遮断)付き
スイッチ原理スナップアクション
バウンス時間、最大5ms
最大スイッチング周波数3,000/h
切り替え時間、最大35ms
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/21 14:03