461 ローラーレバー L
461 roller lever L
461 roller lever L
金属製エンクロージャ
118 mm x 155 mm x 64 mm ( 基本装置)
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
ローラーは、温度が固定されている仕様では、シャフト上の2個の異なる位置に取付出来ます。
4 製品
ページあたりの製品
フィルター
フィルター
ML 461-22Y
アイテムNo. 101059446
ポジションスイッチ
TL 461-13Y
アイテムNo. 101059462
ポジションスイッチ
TL 461-22Y
アイテムNo. 101059433
ポジションスイッチ
TL 461-30Y
アイテムNo. 101059423
ポジションスイッチ