ACC-AZM400-BOW-6M-8M
品番:
103038783
- ワイヤーロープを介したリモートリリース
- 緊急脱出又は緊急解除として使用可能
注文データ
Product type description |
ACC-AZM400-BOW-6M-8M |
部品番号(注文番号) |
103038783 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661547824 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
総重量 |
276 g |
機械的データ - 寸法
長さ |
52 mm |
幅 |
40 mm |
高さ |
15 mm |
被覆スチールコアの長さ |
6 m |
Bowdenケーブルの長さ |
8 m |
納入品目
納入時同梱 |
Note: The Bowden cable release is an accessory that can be used in connection with the solenoid interlock AZM400Z-...-BOW. The solenoid interlock is not included in delivery. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/13 22:52