ACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS
品番:
103040845
注文データ
Product type description |
ACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS |
部品番号(注文番号) |
103040845 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661555713 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
材質 |
ステンレス鋼 |
総重量 |
10 g |
機械的データ
Type of the fixing screws |
M5X30 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Countersunk screw with one-way slot |
Property class |
A2-80 |
納入品目
取付材料の納入品目 |
2x Safety screws |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/14 10:04