ACC-TBLE-RVA
品番:
103031494
注文データ
Product type description |
ACC-TBLE-RVA |
部品番号(注文番号) |
103031494 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661539799 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-90 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
23-13-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002371 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002371 |
一般データ
材質 |
ステンレス鋼 |
総重量 |
133 g |
機械的データ - 寸法
直径、ピッチ表示のあるメートル法ISOネジ |
M8 |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/09/21 6:00