AV20RHX11.5U-GB215
製品タイプの説明: AV 20(1)(2)(3)U-GB215 |
(1) | |
L | 左側モデル |
R | 右側モデル |
(2) | |
なし | プルストラップ |
H | レバー H65 |
H92 | レバー H92 |
H105 | レバー H105 |
B | ベアリングブロック B |
B2 | ベアリングブロック B2 |
(3) | |
X11,5 | ラッチボルトの寸法X = 11、5 mm |
- 右用
- 熱可塑性樹脂性ケース
- フェールセーフ保護
- 1枚扉用
- 人用エレベータでの使用が許可
- 三角キーM5によるマニュアル・リリース
注文データ
Product type description |
AV20RHX11.5U-GB215 |
部品番号(注文番号) |
101142088 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661124018 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
認証
証明書 |
TÜV CCC |
一般データ
規格 |
EN 81-20 EN 81-50 |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
ラッチボルトの材質 |
真鍮 |
総重量 |
690 g |
一般データ - 仕様
手動解除 |
Yes |
フェールセーフロックシステム (Y/N) |
Yes |
安全機能 |
Yes |
補助接点数 |
1 |
ドアリーフの数 |
1 |
安全接点数 |
1 |
機械的データ
動作エレメント |
ローラレバー H65 |
オリエンテーション/アライメント |
右側モデル |
取り付け |
後面取り付け穴 |
Permanent magnet |
Ceramic oxide magnets with high coercive field strength |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口 |
ケーブルグランド無し |
機械的データ - 寸法
幅 |
165 mm |
高さ |
80 mm |
深さ |
37 mm |
ラッチボルトの直径 |
18 mm |
X-dimension of the latching bolt |
11.5 mm |
Note (X-dimension of the latching bolt) |
The entire locking bolt length results from the prescribed insertion depth of the locking bolt into the door leaf of 21 mm and dimension X. Dimension X represents the distance between the bottom of the enclosure of the door closing device and the top of the door. |
Latching bolt bevelling, bottom |
45 ° |
環境条件
保護等級 |
IP54 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2 A |
使用カテゴリー DC-13 |
200 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
2 A |
スイッチ素子 |
NC 接点、NO 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
Note
Note (Manual release) |
For manual release using M5 triangular key, available as accessory |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
CCC certification
UKCA certificate
Info
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Images (miscellaneous)
Assembly example
ID: kav--m03
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/26 22:25