AZ 15

AZ 15

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 長寿命
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • 複数コード化
  • 広い配線用スペース
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 調整用長穴、固定用丸穴
  • 汚れに強い
製品タイプの説明:

AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3)


(1)
なしエジェクトタイプ
Rラッチ力 30 N

(2)
M16ケーブル引込口: M16
M20ケーブル引込口: M20
STM12コネクター, 4芯

(3)
2254ラッチ力 5 N
1762前面取り付け
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

Utilisation category DC-13

接点材質、電気的

端子 コネクター

AZ 15 ZVK-M16

品番 101152787

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 15 ZVRK-M16

品番 101153619

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 15 ZVK-M16-1762

品番 101166387

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 15 ZVK-M20

品番 101157375

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 15 ZVK-ST

品番 101148744

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 15 ZVRK-M20

品番 101157376

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 15 ZVRK-ST

品番 101161660

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 15 ZVRK-M16-1762

品番 101154228

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 15 ZVRK-M20-1762

品番 101157470

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 15 ZVRK-1476-1

品番 101129063

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 15 ZVRK-M16-2254

品番 101151298

Safety switch with separate actuator

製品へ

AZ 15 ZVK-1476-1

品番 151129062

製品へ