schmersal_s_icon.png

AZ 17-11ZK-ST-2493

品番: 101179443

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点

(2)
なしラッチ力 5 N
Rラッチ力 30 N

(3)
なしM16 ケーブルグランド
2243前面ケーブル引込口
2243-1後部ケーブル引込口
STM12コネクター, 4芯

(4)
1637金メッキ接点

(5)
5Mケーブル長 5m
6Mケーブル長 6m
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • コネクターM12 x 1, 4芯
  • 30 mm x 78.5 mm x 30mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 長寿命
  • 小型
  • 複数コード化
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 汚れに強い
  • 8 動作面

注文データ

製品タイプの説明

AZ 17-11ZK-ST-2493

部品番号(注文番号)

101179443

EAN(欧州部品番号)

4030661312217

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-02

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-26-02

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-02

ETIM番号、バージョン7.0

EC002592

ETIM番号、バージョン6.0

EC002592

認証

証明書

cULus

CCC

一般データ

規格

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル

Low

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

総重量

90 g

一般データ - 仕様

動作方向の数

2

補助接点数

1

安全接点数

1

ケーブルグラントの数

1

安全性評価

規定

EN ISO 13849-1

パフォーマンスレベル、最大

c

カテゴリー

1

B10D 常閉接点 (NC)

2,000,000 操作

注記

電気的寿命要問合せ

B10D 常開接点 (NO)

1,000,000 操作

注記

at 20% ohmic contact load

ミッションタイム

20 年

安全性評価 - 障害の除外

注意:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

パフォーマンスレベル、最大

d

カテゴリー

3

注記

適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合

ミッションタイム

20 年

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

ラッチ力

5 N

強制開離距離

11 mm

NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小

17 N

作動速度, 最大

2 m/s

取り付け

ネジ

固定ネジの種類

2x M4

機械的データ - 電気機械式

接続

コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)

機械的データ - 寸法

センサー長

30 mm

センサーの幅

30 mm

センサーの高さ

78.5 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度

-30 ... +80 °C

保管および輸送温度

-30 ... +85 °C

許容される設置高度/標高(海抜), 最大

2,000 m

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧 Ui

250 VAC

定格インパルス耐電圧 Uimp

4 kV

過電圧カテゴリー

III

汚染度

3

定格インパルス耐電圧、コネクター4極

2.5 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

要求定格短絡電流

1,000 A

スイッチエレメント

1 NO 接点、1 NC 接点

注記 (スイッチエレメント)

with double break

スイッチ原理

slow action, positive break NC contact

最大スイッチング周波数

2,000 /h

接点材質、電気的

Electrical data - Safety contacts

電圧, 使用カテゴリー AC-15

230 VAC

電流、使用カテゴリー AC-15

4 A

電圧, 使用カテゴリー DC-13

24 VDC

電流、使用カテゴリーDC-13

4 A

注意, 使用カテゴリー DC-13

Connector 4-pole

Electrical data - Auxiliary contacts

電圧, 使用カテゴリー AC-15

230 VAC

電流、使用カテゴリー AC-15

4 A

電圧, 使用カテゴリー DC-13

24 VDC

電流、使用カテゴリーDC-13

4 A

注意, 使用カテゴリー DC-13

Connector 4-pin

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

スライド式ガード

取り外し可能なガード

ヒンジ式ガード

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

Note

注記 (一般)

Individual coding available on request

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram

取扱いおよび設置説明書

1 About this document

1.1 Function

This document provides all the information you need for the mounting, set-up and commissioning to ensure the safe operation and disassembly of the switchgear. The operating instructions enclosed with the device must always be kept in a legible condition and accessible.

1.2 Target group of the operating instructions: authorised qualified personnel

All operations described in the operating instructions manual must be carried out by trained specialist personnel, authorised by the plant operator only.

Please make sure that you have read and understood these operating instructions and that you know all applicable legislations regarding occupational safety and accident prevention prior to installation and putting the component into operation.

The machine builder must carefully select the harmonised standards to be complied with as well as other technical specifications for the selection, mounting and integration of the components.

The information contained in this operating instructions manual is provided without liability and is subject to technical modifications.

1.3 Explanation of the symbols used

  • Information, hint, note: This symbol is used for identifying useful additional information.
  • Caution: Failure to comply with this warning notice could lead to failures or malfunctions.
    Warning: Failure to comply with this warning notice could lead to physical injury and/or damage to the machine.

1.4 Appropriate use

The Schmersal range of products is not intended for private consumers.

The products described in these operating instructions are developed to execute safety-related functions as part of an entire plant or machine. It is the responsibility of the manufacturer of a machine or plant to ensure the correct functionality of the entire machine or plant.

The safety switchgear must be exclusively used in accordance with the versions listed below or for the applications authorised by the manufacturer. Detailed information regarding the range of applications can be found in the chapter "Product description".

1.5 General safety instructions

The user must observe the safety instructions in this operating instructions manual, the country specific installation standards as well as all prevailing safety regulations and accident prevention rules.

  • Further technical information can be found in the Schmersal catalogues or in the online catalogue on the Internet: products.schmersal.com.

2 Product description

2.1 Ordering code

Product type description:

AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5)

(1)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
(2)
withoutLatching force 5 N
RLatching force 30 N
(3)
withoutM16 cable gland
2243Front cable entry
2243-1Rear cable entry
STM12 connector, 4 pole
(4)
1637Gold-plated contacts
(5)
5MCable length 5 m
6MCable length 6 m

2.2 Special versions

For special versions, which are not listed in the ordering code, these specifications apply accordingly, provided that they correspond to the standard version.

2.3 Purpose

The safety switches with separate actuator are suitable for sliding, hinged and removable safety guards, which need to be closed in order to ensure the necessary operational safety.
The safety switches are used for applications, in which the hazardous situation is terminated without delay when the safety guard is opened.

When the safety guard is opened, the NC contacts are positively opened and the NO contacts are closed.

  • The safety switchgears are classified according to EN ISO 14119 as type 2 interlocking devices.
  • The user must evaluate and design the safety chain in accordance with the relevant standards and the required safety level.
  • The entire concept of the control system, in which the safety component is integrated, must be validated to the relevant standards.

2.4 Warning about misuse

  • In case of improper use or manipulation of the safety switchgear, personal hazards or damages to machinery or plant components cannot be excluded. There are no residual risks, provided that the safety instructions as well as the instructions regarding mounting, commissioning, operation and maintenance are observed.

2.5 Exclusion of liability

We shall accept no liability for damages and malfunctions resulting from defective mounting or failure to comply with the operating instructions manual. The manufacturer shall accept no liability for damages resulting from the use of unauthorised spare parts or accessories.

For safety reasons, invasive work on the device as well as arbitrary repairs, conversions and modifications to the device are strictly forbidden, the manufacturer shall accept no liability for damages resulting from such invasive work, arbitrary repairs, conversions and/or modifications to the device.

2.6 Technical Data

認証

証明書

cULus

CCC

一般データ

規格

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル

Low

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

総重量

90 g

一般データ - 仕様

動作方向の数

2

補助接点数

1

安全接点数

1

ケーブルグラントの数

1

安全性評価

規定

EN ISO 13849-1

パフォーマンスレベル、最大

c

カテゴリー

1

B10D 常閉接点 (NC)

2,000,000 操作

注記

電気的寿命要問合せ

B10D 常開接点 (NO)

1,000,000 操作

注記

at 20% ohmic contact load

ミッションタイム

20 年

安全性評価 - 障害の除外

注意:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

パフォーマンスレベル、最大

d

カテゴリー

3

注記

適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合

ミッションタイム

20 年

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

ラッチ力

5 N

強制開離距離

11 mm

NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小

17 N

作動速度, 最大

2 m/s

取り付け

ネジ

固定ネジの種類

2x M4

機械的データ - 電気機械式

接続

コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)

機械的データ - 寸法

センサー長

30 mm

センサーの幅

30 mm

センサーの高さ

78.5 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度

-30 ... +80 °C

保管および輸送温度

-30 ... +85 °C

許容される設置高度/標高(海抜), 最大

2,000 m

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧 Ui

250 VAC

定格インパルス耐電圧 Uimp

4 kV

過電圧カテゴリー

III

汚染度

3

定格インパルス耐電圧、コネクター4極

2.5 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

要求定格短絡電流

1,000 A

スイッチエレメント

1 NO 接点、1 NC 接点

注記 (スイッチエレメント)

with double break

スイッチ原理

slow action, positive break NC contact

最大スイッチング周波数

2,000 /h

接点材質、電気的

Electrical data - Safety contacts

電圧, 使用カテゴリー AC-15

230 VAC

電流、使用カテゴリー AC-15

4 A

電圧, 使用カテゴリー DC-13

24 VDC

電流、使用カテゴリーDC-13

4 A

注意, 使用カテゴリー DC-13

Connector 4-pole

Electrical data - Auxiliary contacts

電圧, 使用カテゴリー AC-15

230 VAC

電流、使用カテゴリー AC-15

4 A

電圧, 使用カテゴリー DC-13

24 VDC

電流、使用カテゴリーDC-13

4 A

注意, 使用カテゴリー DC-13

Connector 4-pin

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

スライド式ガード

取り外し可能なガード

ヒンジ式ガード

Note about the safety classification

Basically suitable up to Cat. 1 / PL c.
With 2-channel usage with fault exclusion mechanism (if a fault exclusion to the 1-channel mechanics is authorised) and suitable logic applicable up to Cat. 3 / PL d

(Determined values can vary depending on the application-specific parameters hop, dop and tcycle as well as the load.)

If multiple safety components are wired in series, the Performance Level to EN ISO 13849-1 will be reduced due to the restricted error detection under certain circumstances.

3 Mounting

3.1 General mounting instructions

  • Please observe the remarks of the standards EN ISO 12100, EN ISO 14119 and EN ISO 14120.
The mounting position however must be chosen so that the ingress of dirt and soiling in the used opening is avoided. Use the supplied base plate for the fixing. The tightening torque of the fixing screws must not exceed 150 Ncm. The enclosure must not be used as an end stop. Any position is possible. The mounting position however must be chosen so that the ingress of dirt and soiling in the used opening is avoided. The unused opening must be sealed by means of slot sealing plugs.

3.2 Dimensions

All measurements in mm.

3.3 Mounting of the actuator

See operating instructions Actuator.

  • The actuator must be permanently fitted to the safety guards and protected against displacement by suitable measures (tamperproof screws, gluing, drilling of the screw heads).

4 Electrical connection

4.1 General information for electrical connection

  • The electrical connection may only be carried out by authorised personnel in a de-energised condition.

IDC method of termination
The IDC method of termination (cut clamp technology) enables connecting flexible wires with cable section 0.75 … 1 mm² without using conductor ferrules. To this effect, strip the wire for 17 ... 20 mm and insert it into the cable gland, close the cable gland, push the conductors in the groove of the cover (refer to wiring example) and screw the cover back. Alternatingly tighten the cover screws uniformly. Tightening force for the Torx T10 cover screws 0.7 ... 1 Nm.

4.2 Contact Options

Contacts are shown with safety guard closed. All NC contacts have positive break B.

AZ 17-11Z.KAZ 17-02Z.K
 GRA_PRO_CONT_kaz17k07 GRA_PRO_CONT_kaz17k08

with cable, frontside

AZ 17-11Z.K-2243AZ 17-02Z.K-2243
 GRA_PRO_CONT_k1o1sk23 GRA_PRO_CONT_k2o--k13

with cable, rearside

AZ 17-11Z.K-2243-1AZ 17-02Z.K-2243-1
 GRA_PRO_CONT_k1o1sk24 GRA_PRO_CONT_k2o--k12

with connector, A-coding

AZ 17-11Z.K-STAZ 17-02Z.K-ST
 GRA_PRO_CONT_kaz17k03 GRA_PRO_CONT_kaz17k04
Key
BAutomatic opener, NC contact
 GRA_PRO_CONT_NONormally-open contact
 GRA_PRO_CONT_NCNormally-closed contact

5 Set-up and maintenance

The safety function of the safety components must be tested. In the case of correct installation and adequate use, the safety switchgear features maintenance-free functionality. A regular visual inspection and functional test, including the following steps, is recommended:

  1. Check for correct installation of the actuator and the switch
  2. Check the integrity of the cable entry and connections
  3. Check the switch enclosure for damages
  4. Remove particles of dust and soiling
  • Adequate measures must be taken to ensure protection against tampering either to prevent tampering of the safety guard, for instance by means of replacement actuators.
  • Damaged or defective components must be replaced.

6 Disassembly and disposal

6.1 Disassembly

The safety switchgear must be disassembled in a de-energised condition only.

6.2 Disposal

  • The safety switchgear must be disposed of in an appropriate manner in accordance with the national prescriptions and legislations.
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZ 17
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, June 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZ 17
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/17 16:06