AZ 17/170ZI-B6L
- 左仕様
- アクチュエータの狭・広幅に対して作動半径が非常に小さい場合
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 長寿命
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- 小型
- 個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- 低電圧での微小負荷対応
- 汚れに強い
- 防塵キャップを含みます。
- 8 動作面
製品タイプの説明: AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
(2) | |
なし | ラッチ力 5 N |
R | ラッチ力 30 N |
(3) | |
なし | M16 ケーブルグランド |
ST | M12コネクター |
(4) | |
B1 | アクチュエーター B1 |
B5 | アクチュエーター B5 |
B6L | アクチュエーター B6L |
B6R | アクチュエーター B6R |
(5) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。