AZ 415-11/11ZPK-M20
品番:
101154000
製品タイプの説明: AZ 415-(1)ZPK-(2) |
(1) | |
02/11 | 2 NC 接点 / 1 NO 接点, 1 NC 接点 |
02/02 | 2 NC 接点 / 2 NC 接点 |
02/20 | 2 NC 接点 / 2 NO 接点 |
11/11 | 1 NO 接点, 1 NC 接点 / 1 NO 接点 1, NC 接点 |
(2) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 異なる操作機能で1つのケースにある2個のスイッチ
- 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
- 金属製エンクロージャ
- 長寿命
- 低電圧での微小負荷対応
- 400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- バネ組み込みのアクチュエータ
注文データ
Product type description |
AZ 415-11/11ZPK-M20 |
部品番号(注文番号) |
101154000 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661170701 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
認証
証明書 |
BG cULus CCC |
一般データ
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
495 g |
一般データ - 仕様
より強いラッチ力 |
Yes |
補助接点数 |
3 |
安全接点数 |
1 |
ガードの数 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
B10D NO接点 |
1,000,000 操作 |
Note (B10D Normally open contact (NO)) |
at 10% Ie and ohmic load |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
ラッチ力、最小 |
80 N |
ラッチ力, 最大 |
400 N |
強制開離距離 |
3.8 mm |
強制開離力、最小 |
31 N |
作動速度, 最大 |
0.2 m/s |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
2 x 0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2 x 1.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
46.5 mm |
センサーの幅 |
84.6 mm |
センサーの高さ |
103.6 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
6 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
4 A |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
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
Switch travel diagram
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter mit getrenntem Betätiger für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 10. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/15 6:26