AZ/AZM 200-B1-LT
品番:
101183465
- バネ組み込みのアクチュエータ
- スライド式保護装置のアクチュエータ
- 最大5mmまでのオーバートラベル
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
AZ/AZM 200-B1-LT |
部品番号(注文番号) |
101183465 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661321189 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
認証
Note |
Certification in combination with the AZ /AZM 200 |
一般データ
操作方向 |
左 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
アクチュエーターの材質 |
亜鉛ダイキャスト |
総重量 |
240 g |
一般データ - 仕様
ドア検知センサー |
Yes |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度 |
2,000 N |
ロック時引抜強度, 最大 |
2,600 N |
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ |
50 mm |
アクチュエーターの幅 |
84 mm |
アクチュエーターの高さ |
115 mm |
納入品目
納入時同梱 |
The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
Alternative or replacement product
103013493 AZ/AZM201-B1-LT
- 左スライドドア用
- バネ組み込みのアクチュエータ
- スライド式保護装置のアクチュエータ
- 最大5mmまでのオーバートラベル
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/14 1:55