AZ/AZM 200-B30-LTAG2P1
品番:
101181141
- 通電されていない状況でも手動のみの緊急脱出
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 扉検出センサT付
- 簡素かつ直観作動
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
- 追加ドアハンドル不要
- 扉通り抜け時に突き出し無
- 様々なハンドル仕様が対応可
- より大きな機械的安定性
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P1 |
部品番号(注文番号) |
101181141 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661315096 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
認証
Note |
Certification in combination with the AZ /AZM 200 |
一般データ
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
アクチュエーターの材質 |
亜鉛ダイキャスト |
操作部分の材質 |
アルミニウム、樹脂コーティング |
緊急脱出 材質 |
金属、樹脂被覆 |
総重量 |
1,000 g |
一般データ - 仕様
緊急脱出 |
Yes |
ドア検知センサー |
Yes |
機械的データ
グリップ |
ハンドル 回転ノブ |
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
Door hinge |
Left |
EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度 |
2,000 N |
ロック時引抜強度, 最大 |
2,600 N |
Actuator mounted |
Outside |
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ |
37 mm |
アクチュエーターの幅 |
95 mm |
アクチュエーターの高さ |
95 mm |
緊急脱出の長さ |
60 mm |
緊急脱出の幅 |
115 mm |
緊急脱出の高さ |
115 mm |
納入品目
納入時同梱 |
The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Dimensional drawing actuator
Product in the environment (application)
Alternative or replacement product
103025248 AZ/AZM201-B30-LTAG2P1
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 簡素かつ直観作動
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
- 追加ドアハンドル不要
- 扉通り抜け時に突き出し無
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/13 15:15