AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
品番:
101191659
- 通電されていない状況でも手動のみの緊急脱出
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 扉検出センサT付
- 簡素かつ直観作動
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
- 追加ドアハンドル不要
- 扉通り抜け時に突き出し無
- 様々なハンドル仕様が対応可
- より大きな機械的安定性
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20 |
部品番号(注文番号) |
101191659 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661351193 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
認証
Note |
Certification in combination with the AZ /AZM 200 |
一般データ
ハウジング 材質 |
金属フィルム |
アクチュエーターの材質 |
亜鉛ダイキャスト |
操作部分の材質 |
アルミニウム、樹脂コーティング |
緊急脱出 材質 |
金属、樹脂被覆 |
総重量 |
1,335 g |
一般データ - 仕様
緊急脱出 |
Yes |
ドア検知センサー |
Yes |
機械的データ
グリップ |
ハンドル 回転ノブ |
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
Door hinge |
Right |
EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度 |
2,000 N |
ロック時引抜強度, 最大 |
2,600 N |
Actuator mounted |
Outside |
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ |
37 mm |
アクチュエーターの幅 |
115 mm |
アクチュエーターの高さ |
115 mm |
緊急脱出の長さ |
60 mm |
緊急脱出の幅 |
115 mm |
緊急脱出の高さ |
115 mm |
納入品目
納入時同梱 |
The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately. |
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
Dimensional drawing actuator
Dimensional drawing actuator
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/06 21:17