AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
品番:
103015822
- 左スライドドア用
- 内蔵されたロックアウトタグ付き
- ヒンジ式保護装置のアクチュエータ
- 簡素かつ直観作動
- 従来のアクチュエータでの傷害の危険性なし。
- 追加ドアハンドル不要
- 扉通り抜け時に突き出し無
注文データ
Product type description |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ |
部品番号(注文番号) |
103015822 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661504247 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
認証
Note |
Certification in combination with the AZ /AZM 201 devices |
一般データ
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
アクチュエーターの材質 |
亜鉛ダイキャスト |
操作部分の材質 |
アルミニウム、樹脂コーティング |
緊急脱出 材質 |
金属フィルム |
総重量 |
3,020 g |
一般データ - 仕様
緊急脱出 |
Yes |
内蔵式ロックアウトタグ |
Yes |
機械的データ
グリップ |
ハンドル |
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
Door hinge |
Left |
EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度 |
5,500 N |
ロック時引抜強度, 最大 |
7,150 N |
Actuator mounted |
Outside |
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ |
94 mm |
アクチュエーターの幅 |
115 mm |
アクチュエーターの高さ |
115 mm |
ロッキングリンクの長さ |
83 mm |
ロッキングロッドの幅 |
75 mm |
ロッキングリンクの高さ |
2,600 mm |
Note (Height of the locking linkage) |
Locking bars can be shortened by the customer |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator unit AZ/AZM201-B30 incl. square rod ガイドプレート付きロッドロック 4 x M5x10 皿ネジ 4 x U字型部品 2 x M8 六角ナット 2 x ロッキングバー, 1200 mm, 亜鉛メッキ カウンターベアリング (P30用) 又は完全な緊急脱出機構 (P31用) |
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
Generated on 2024/04/26 1:14