AZM 161 Z ST2-AS R
製品タイプの説明: AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6) |
(1) | |
Z | ロック監視 > |
B | アクチュエーター監視 |
BZ | アクチュエータと電磁ロック付きインターロックの複合監視 |
(2) | |
ST1 | 下部コネクター |
ST2 | コネクター右側 |
(3) | |
なし | ラッチ力 5 N |
R | ラッチ力 30 N |
(4) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(5) | |
なし | ASインターフェースによるマグネット電源供給 |
P | 電源供給 24 VDC(AUX) |
(6) | |
なし | 手動解除 |
N | 緊急解除 |
T | 緊急脱出 |
- 磁気供給 アウト ASインターフェース
- ロック監視
- マニュアル・リリース
- セーフティドアロックスイッチ
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 高保持力 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 空閉じ防止機能
- 二重絶縁
- 長寿命
- 内蔵ASインターフェース
注文データ
Product type description |
AZM 161 Z ST2-AS R |
部品番号(注文番号) |
101209111 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661399744 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
認証
証明書 |
TÜV cULus ASi-SaW |
一般データ
規格 |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクティブ原理 |
電気機械式 |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
応答時間、最大 |
100 ms |
総重量 |
480 g |
一般データ - 仕様
スプリングロック |
Yes |
ガードロック監視 |
Yes |
手動解除 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
動作方向の数 |
3 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
c |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
1 |
PFH値 |
1.14 x 10⁻⁶ /h |
Note (PFH-value) |
up to max. 100,000 switching cycles/year |
安全性整合性レベル(SIL) |
1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 障害の除外
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1.01 x 10⁻⁷ /h |
Note (PFH-value) |
up to max. 100,000 switching cycles/year |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
動作方向のアクチュエータの遊び |
5.5 mm |
EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度 |
2,000 N |
ロック時引抜強度, 最大 |
2,600 N |
ラッチ力 |
30 N |
作動速度, 最大 |
2 m/s |
取り付け |
ネジ |
Type of the fixing screws |
3x M6 |
機械的データ - 電気機械式
Connector position |
Right |
端子 コネクター |
コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化) |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
30 mm |
センサーの幅 |
130 mm |
センサーの高さ |
90 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
相対湿度, 最小 |
30 % |
相対湿度, 最大 |
95 % |
Note (Relative humidity) |
non-condensing non-icing |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 Hz ~ 150 Hz, 振幅 0.35 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2,000 m |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
32 VDC |
定格インパルス耐電圧 |
0.8 kV |
Overvoltage category |
III |
VDE 0100に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ
開閉頻度 |
1,000 /h |
電気的データ - ASインターフェース
Rated operating voltage |
26.5 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal) |
消費電流 ASi、最大 |
250 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Specification |
Safety-Slave |
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i Profile |
S-7.B.F.E |
AS-I、IOコード |
0x7 |
AS-I, ID コード |
0xB |
AS-I、IDコード1 |
0xF |
AS-I、IDコード2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission |
AS-i Input, Channel 2 |
Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission |
AS-i Outputs, DO 0 |
Solenoid control |
AS-i Outputs, DO 1 |
No Function |
AS-i Outputs, DO 2 |
No Function |
AS-i Outputs, DO 3 |
No Function |
AS-i Parameter bits, P0 |
Actuator detected |
AS-i Parameter bits, P1 |
Solenoid interlock locked |
AS-i Parameter bits, P2 |
Magnet voltage in tolerance range |
AS-i Parameter bits, P3 |
Error message - locking/unlocking of the solenoid interlock blocked |
Note (AS-i Parameter bits) |
Set the parameter outputs to "1111" (0xF) FID: periphery error |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
状態表示
Note (LED switching conditions display) |
(1) LED yellow: Channel 2 / AS-i SaW Bit 2.3 (2) LED green/red (AS-i duo LED): Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected (3) LED yellow: Channel 1 / AS-i SaW Bit 0.1 |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
スライド式ガード 取り外し可能なガード ヒンジ式ガード |
ピン配列
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
Note
Note (General) |
Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened. |
Note (Manual release) |
For maintenance, installation, etc. For manual release using M5 triangular key, available as accessory |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
TÜV certification
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Operating principle
Contact arrangement
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 161 AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/13 13:22