AZM 170I-B6L
- 二重絶縁
- 個別コード化
- ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- コンパクトな設計
- 空閉じ防止機能
- 長寿命
- 高保持力
- 左仕様
- アクチュエータの狭・広幅に対して作動半径が非常に小さい場合
製品タイプの説明: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
なし | 端子のIDC方式 |
SK | ネジ接続 |
(2) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
(3) | |
なし | ラッチ力 5 N |
R | ラッチ力 30 N |
I | 個別コード化 |
(4) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(5) | |
なし | ケーブルグランド |
ST | 1 x M12コネクター |
(6) | |
B1 | アクチュエータ B1付き |
B5 | アクチュエータ B5付き |
B6L | アクチュエータ B6L付き |
B6R | アクチュエータ B6R付き |
(7) | |
なし | 手動解除 |
2197 | 側面からの手動解除(スプリングロック) |
1637 | 金メッキ接点 |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 NO 接点, 1 NC 接点 / 1 NO 接点 1, NC 接点 |
11/02 | 1 NO 接点, 1 NC 接点 / 2 NC 接点 |
12/00 | 1 NO 接点, 2 NC 接点 / - |
12/11 | 1 NO 接点, 2 NC 接点 / 1 NO 接点 1, NC 接点 |
12/02 | 1 NO 接点, 2 NC 接点 / 2 NC 接点 |
02/01 | 2 NC 接点 / 1 NC 接点 |
02/10 | 2 NC 接点, - / 1 NO 接点 |
(2) | |
なし | ラッチ力 5 N |
R | ラッチ力 30 N |
(3) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(4) | |
B1 | アクチュエータ B1付き |
B5 | アクチュエータ B5付き |
B6L | アクチュエータ B6L付き |
B6R | アクチュエータ B6R付き |
(5) | |
1637 | 金メッキ接点 |
(6) | |
2197 | スプリングロック用手動解除 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。