AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC
品番:
101174535
AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC
品番:
101174535
- 400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
- トグル・リンク・システムにより開き難い硬い扉も開く事が出来ます。
- 動作原則の異なるスイッチの動作
- 制御カテゴリー4に適切
- 保護装置の位置を確認する事が出来ます。
- バネ組み込みのアクチュエータ
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- 金属製エンクロージャ
- 空閉じ防止機能
- 堅牢な設計
- 長寿命
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- カットクランプ方式の端末
注文データ
注記 (配信容量) |
Not available! |
製品タイプの説明 |
AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC |
部品番号(注文番号) |
101174535 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661331942 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC002593 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC002593 |
認証
|
cULus |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
電気機械式 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
アクチュエーターの材質 |
亜鉛メッキされた金属 |
総重量 |
1,090 g |
一般データ - 仕様
スプリングロック |
Yes |
動作方向の数 |
1 |
補助接点数 |
2 |
安全接点数 |
2 |
ガードの数 |
1 |
安全性評価
規定 |
EN ISO 13849-1 |
ミッションタイム |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
機械的データ
ローラー材質 |
樹脂 |
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
ロック時引抜強度 |
3,500 N |
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠 |
3,500 N |
ラッチ力、最小 |
150 N |
ラッチ力, 最大 |
400 N |
強制開離距離 |
5 mm |
強制開離力、最小 |
15 N |
作動速度, 最大 |
0.2 m/s |
機械的データ - 電気機械式
接続 |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
2 x 0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2 x 2.5 mm² |
注記 |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
56 mm |
センサーの幅 |
130 mm |
センサーの高さ |
144 mm |
キャスターの幅 |
5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
使用周囲温度 |
-25 ... +50 °C |
注記 (相対湿度) |
non-condensing non-icing |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 Uimp |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
6 A |
定格制御電圧 |
110 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
消費電力、最大 |
10 W |
スイッチエレメント |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
スライド式ガード |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
Info
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/10/14 4:45