BDF200-NH-11-SWS20S1-LTWH-LTBU-2920
BDF200-NH-11-SWS20S1-LTWH-LTBU-2920
製品タイプの説明: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | ガードなし非常停止ボタン |
NHK | ガード付き非常停止 |
LT.. | 選択 (色照光式押しボタン) |
LM.. | 表示灯 (選択 色) |
DT.. | 押ボタン (選択 色) |
PT.. | キノコ型押しボタン |
(2) | |
20 | 非常停止付き: 2 NO ポジション 2-4 > 非常停止なし:2 NO ポジション 1-4 |
11 | 非常停止付き: 1 NO/1 NC ポジション 2-4 > 非常停止なし: 1 NO/1 NC ポジション 1-4 |
10 | 非常停止付き:1 NO ポジション 2-4 > 非常停止なし: 1 NO ポジション 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | セレクタースイッチ, 2/3 スイッチポジション |
WT 2/3 | セレクタースイッチ、2/3 スイッチポジション |
SW 20 | キースイッチ/ボタン、2 スイッチポジション |
LT.. | 照光式押しボタン(選択色) |
LM.. | 表示灯 (選択 色) |
DT.. | 押ボタン (選択 色) |
PT.. | キノコ型押しボタン |
(4) | |
WS 2/3 | セレクタースイッチ, 2/3 スイッチポジション |
WT 2/3 | セレクタースイッチ、2/3 スイッチポジション |
SW 20 | キースイッチ/ボタン、2 スイッチポジション |
LT.. | 照光式押しボタン(選択色) |
LM.. | 表示灯 (選択 色) |
DT.. | 押ボタン (選択 色) |
PT.. | キノコ型押しボタン |
(5) | |
LT.. | 照光式押しボタン(選択色) |
LM.. | 表示灯 (選択 色) |
DT.. | 押ボタン (選択 色) |
PT.. | キノコ型押しボタン |
(6) | |
なし | 表示灯無し |
G24 | 赤色表示灯付き (-10のみ) |
(7) | |
なし | 標準バージョンに含まれています |
2875 | 自由に組付け可能なボタンキャップ |
- 人間工学上便利な位置に取り付けて下さい。
- 汎用アルミ・プロファイルシステムで固定して下さい。
- 熱可塑性樹脂性ケース
- スリム、頑丈なケース
- 豊富なプログラム 点灯ボタン, セレクトスイッチ, LED点灯表示, キースイッチ と 非常停止ボタン
- 非常停止・入力・出力・リセット機能が可能となります。
- ボタンの位置取りは操作ユニット上で選択可能です。
- 分離式プラスティック製カバー付ラベル記入
- プラントへの最適な適合のために、自由に設置可能なボタンキャップ
注文データ
製品タイプの説明 |
BDF200-NH-11-SWS20S1-LTWH-LTBU-2920 |
部品番号(注文番号) |
103040252 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661553795 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000225 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000225 |
注記 (オーダーデータ) |
Notice: see ordering code |
認証
|
cULus |
一般データ
規格 |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
環境ストレス |
IEC 60068-2-30 |
バージョン |
組立ハウジング |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
使用済みポジション、ポジション1 |
Emergency stop pushbutton |
使用済みポジション、ポジション2 |
Key selector switch 2 positions |
使用済みポジション、ポジション3 |
Illuminated pushbutton, white |
使用済みポジション、ポジション4 |
Illuminated pushbutton, blue |
総重量 |
280 g |
一般データ - 仕様
非常停止ボタン |
Yes |
安全機能 |
Yes |
脱着式端子台 |
Yes |
ケーブルワイヤーの数 |
12 |
安全性評価
規定 |
EN ISO 13849-1 |
ミッションタイム |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
100,000 操作 |
機械的データ
ケーブルグランドの位置 |
底部 |
機械的寿命、非常停止ボタン |
100,000 操作 |
機械的寿命、コマンド機器 |
1,000,000 操作 |
機械的寿命、キー操作式セレクタースイッチ |
30,000 操作 |
作動ストローク |
3 mm |
作動力, 最大 |
8 N |
注記 (作動力) |
各接点 |
接触力, 通常 |
1 N |
取り付け |
内部取り付け穴 |
固定ネジの種類 |
2x M5 |
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小 |
0.7 Nm |
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大 |
0.8 Nm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口 |
M12 (Aコード化) |
接続 |
M12コネクター, 12芯 |
ワイヤー断面積 |
0.5 mm2 |
電気接続部の最大締め付けトルク |
1.2 Nm |
端子(機械) |
取り外し可能なネジ端子 |
機械的データ - 寸法
幅 |
40 mm |
高さ |
69 mm |
深さ |
233.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
使用周囲温度 |
-25 ... +65 °C |
耐振動 |
10 ~ 100 Hz、20 g |
耐衝撃 |
100 g / 6 ms |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui |
250 VAC 30 V |
定格インパルス耐電圧 Uimp |
0.8 kV |
過電圧カテゴリー |
II |
過電圧カテゴリー |
III |
汚染度 |
3 |
電気的データ
熱試験電流 |
2.5 A |
LED 消費電流 (動作要素) |
16 mA |
定格動作電圧 |
24 VDC |
使用カテゴリー AC-15 |
24 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
1.5 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
外部ワイヤとデバイスのヒューズ定格 |
2.5A T |
低電圧に適しています |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
スイッチ原理 |
スローアクション cross-point-system |
最大スイッチング周波数 |
1,200 /h |
接点材質、電気的 |
Ag-Ni 10および 金メッキ |
電気的ヒューズ定格、最大 |
1.5 A |
状態表示
表示灯の色 |
なし(ブランキングプラグ, ブラック) |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
40mmプロファイルに最適 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BDF200 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 5, 2020 |

Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/03 11:50