schmersal_s_icon.png

BNS 33-12ZG-2187 5,0M

品番: 101142789

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
製品タイプの説明:

BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
022 NC接点
111 NO 接点 / 1 NC 接点
121 NO 接点/2 NC 接点

(2)
なし開閉状態表示LEDなし
G開閉状態表示LED付き

(3)
なしケーブル式
STM8コネクター付き

(4)
2187個別接点出力
2187-10LED付き個別接点出力
2237ケーブル方向からの作動
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • カバー内取り付け可能
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 長寿命
  • 機械的磨耗なし
  • 汚れに強い

注文データ

製品タイプの説明

BNS 33-12ZG-2187 5,0M

部品番号(注文番号)

101142789

EAN(欧州部品番号)

4030661126333

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-44-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-24-02

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-02

ETIM番号、バージョン7.0

EC002544

ETIM番号、バージョン6.0

EC002544

認証

証明書

cULus

一般データ

規格

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル

Low

アクティブ原理

磁気装置

取り付け条件(機械式)

不適切な

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

総重量

215 g

一般データ - 仕様

コード化

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

前提評価単位

Yes

NC接点の数

2

NO接点の数

1

安全接点数

2

安全性評価

規定

EN ISO 13849-1

ミッションタイム

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D 值 NC接点/NO接点

25,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

ソレノイド

動作方向

Head-on to the active surface

Mechanical data - Switching distances

安定動作距離 "ON" Sao

5 mm

8 mm

安定動作距離 "OFF" Sar

15 mm

18 mm

注記 (動作距離)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

注意(繰り返し精度R)

Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao

機械的データ - 電気機械式

ケーブルの長さ

5 m

接続

ケーブル

ケーブルワイヤーの数

6

ワイヤー断面積

0.25 mm2

ワイヤー断面積

23 AWG

ケーブルマントルの材質

PVC

機械的データ - 寸法

センサー長

13 mm

センサーの幅

88 mm

センサーの高さ

25 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度

-25 ... +70 °C

保管および輸送温度

-25 ... +70 °C

耐振動

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

電気的データ

スイッチング電流, 最大

0.01 A

開閉容量、最大

0.24 W

スイッチエレメント

1 NO 接点, 2 NC 接点

スイッチ原理

リード接点、非接触原理

開閉頻度、最大

5 Hz

状態表示

注記 (統合システム診断、状態)

The LED is illuminated when the guard is closed.

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

アクセサリー

推奨(アクチュエーター)

BPS 33-2326

BPS 33

推奨セーフティスイッチ

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

注記 (一般)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The contact configuration for versions with or without LED is identical.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Diagram

101217187 BNS 36-02/10ZG-R 5,0M
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 長寿命
  • 機械的磨耗なし
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • カバー内取り付け可能
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 33
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 33
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/01 5:58