BNS-B20
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 非接触式セーフティスイッチ
- 扉「開」時に突出部なし
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- ドアハンドルとセーフティスイッチを一体化、追加ドア金具は不要
- 最新の左右対称デザイン
- 内蔵・コード化されたセーフティセンサによる無効化防止
- 人間工学上考慮された操作性
- ヒンジ・スライド式扉用
- アクチュエータの出っ張りが無い
- 容易な取り付け 付 4 ネジ
製品タイプの説明: BNS-B20-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
(2) | |
なし | 開閉状態表示LEDなし |
G | 開閉状態表示LED付き |
(3) | |
なし | 接続ケーブル 底部 |
H | 接続ケーブル背面引込み |
ST | M12 コネクター(底部) |
(4) | |
L | 左ヒンジ付きドア(下部の配線済みケーブルまたはコネクタバージョンのみ) |
R | 右ヒンジ付きドア(下部の配線済みケーブルまたはコネクタバージョンのみ) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。