BP 15/2
品番:
101060165
- ケース無し
- 極性が圧縮されています。
- 鉄上に18mm距離で取り付け可
注文データ
Product type description |
BP 15/2 |
部品番号(注文番号) |
101060165 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661521299 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
総重量 |
13 g |
機械的データ - 寸法
アクチュエータの直径 |
20 mm |
アクチュエーターの幅 |
10 mm |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
Dimensional drawing miscellaneous
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/26 1:41