BP 31 S
品番:
101057521
- プラスティック製カバー
- S芯赤表示
- 鉄上に20mm距離で取り付け可
注文データ
Product type description |
BP 31 S |
部品番号(注文番号) |
101057521 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661027173 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
総重量 |
90 g |
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ |
24 mm |
アクチュエーターの幅 |
48 mm |
アクチュエーターの高さ |
34 mm |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/13 10:47