BPS 33
品番:
101107771
注文データ
Product type description |
BPS 33 |
部品番号(注文番号) |
101107771 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661272849 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
ハウジング 材質 |
樹脂 |
材質 |
樹脂 |
総重量 |
26 g |
機械的データ - 寸法
幅 |
88 mm |
高さ |
25 mm |
深さ |
13 mm |
アクチュエーターの長さ |
88 mm |
アクチュエーターの幅 |
25 mm |
アクチュエーターの高さ |
13 mm |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing miscellaneous
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/26 0:58