CSS 11-300-D-M-ST
品番:101213904
アーカイブ

製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 本製品は、最大31セットまで直列接続することができます。
- コネクタ M12, 8芯
- Ø M30
- スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
- センサチェーンの最大長さ200m
- 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
- 内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視
- 安全センサーは、V4Aカバーの後にも取り付けることができます。
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明CSS 11-300-D-M-ST
部品番号(注文番号)101213904
EAN(欧州部品番号)4030661405650
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-46-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-03
ETIM番号、バージョン7.0EC001829
ETIM番号、バージョン6.0EC001829
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3EN ISO 13849-1
作動原理誘導型
ハウジング形状シリンダー型、ネジ式
取り付け条件(機械式)不適切な
センサートポロジー直列配線用センサー
筐体材質樹脂
作動範囲樹脂
応答時間、最大60ms
リスク持続時間、最大60ms
総重量135g
一般データ - 仕様
診断出力Yes
短絡検出Yes
短絡監視Yes
安全機能Yes
カスケード可能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
LEDの数2
信号機能付き半導体出力の数1
フェイルセーフデジタル出力の数2
センサーの直列接続の数31
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値3.60 x 10⁻⁹/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
作動パネル最初から
作動範囲前面
Mechanical data - Switching distances
切替距離、定格11mm
安定動作距離 "ON" Sao8mm
安定動作距離 "OFF" Sar15mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
ヒステリシス (切替距離), 最大2mm
切換位置再現性 R1mm
機械的データ - 電気機械式
注意(センサチェーンの長)ケーブル長とケーブル径により、出力電流による電圧降下が変化します。
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジM30
センサー長99.5mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-25 ... +65 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VAC/DC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +10 %
無負荷供給電流 I0, 典型的100mA
定格動作電圧24VDC
動作電流600mA
要求定格短絡電流100A
開閉頻度、約3Hz
Electrical data - Safety digital outputs
定格動作電流(安全出力)250mA
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大0.25A
制御エレメントのデザインPNP型
電圧降下 Ud、最大0.5V
残留電流 lr, 最大0.5mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.25A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.25A
電気的データ - 診断出力
制御エレメントのデザインPNP型
電圧降下 Ud、最大5V
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.05A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.05A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
干渉放射線IEC 61000-6-4
EMC定格IEC 61000-6-2
ピン配列
ピン 11A1 Ue: (1)
ピン 2X1 Safety input 1
ピン 3A2 GND
ピン 4Y1 Safety output 1
ピン 5OUT Diagnostic output
ピン 6X2 Safety input 2
ピン 7Y2 Safety output 2
ピン 8IN without function
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
取付材料の納入品目取り付け用アクセサリーナット M30 2個
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)CST 30S-1
推奨セーフティスイッチPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
注記 (一般)Evaluation requirements: The switch-off pauses of 250 µs – 1500 µs must be tolerated by the evaluation.
The switch-off time of the safety sensor of 250 μs is additionally extended according the cable length and the capacity of the cable used. Typical
The switch-off time of the safety sensor of 250 μs is additionally extended according the cable length and the capacity of the cable used. Typical
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/05 16:41