1. セーフティセンサ(アーカイブ)
  2. CSS 300
アーカイブ
CSS 300

CSS 300

  • 本製品は、最大31セットまで直列接続することができます。
  • コネクタ M12, 8芯
  • Ø M30
  • スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
  • 内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視
  • 安全センサーは、V4Aカバーの後にも取り付けることができます。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
2 製品
アーカイブ
CSS 11-300-SD-M-ST

CSS 11-300-SD-M-ST

アイテムNo. 101213905

電子式セーフティセンサー

アーカイブ
CSS 11-300-D-M-ST

CSS 11-300-D-M-ST

アイテムNo. 101213904

電子式セーフティセンサー

2 検索結果