CSS 30S

CSS 30S

  • ステンレス・ケース
  • 本製品は、最大31セットまで直列接続することができます。
  • コネクタ M12, 8芯
  • Ø M30
  • スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
  • 内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視
  • 安全センサーは、V4Aカバーの後にも取り付けることができます。
製品タイプの説明:

CSS 30S-(1)-M-ST


(1)
D診断出力付き
SD シリアル診断出力
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

シリアル診断

CSS 11-30S-D-M-ST

品番 101204612

Electronic safety-sensor

製品へ

CSS 11-30S-SD-M-ST

品番 101204613

Electronic safety-sensor

製品へ



システムコンポーネント

CST 30S-1
CST 30S-1

  • ステンレス・ケース