EFR
品番:
101020999
- スプリング・エレメント
注文データ
Product type description |
EFR |
部品番号(注文番号) |
101020999 |
EAN(欧州部品番号) |
4250116201334 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Note (Ordering data) |
spring element (always to be ordered) |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
spring element |
Design |
Spring element EFR with contact protection |
ハウジング 材質 |
樹脂 |
総重量 |
39 g |
機械的データ
インストール手順 |
差込可能 |
取り付け |
取り付けフランジ |
Mounting flange position |
3 |
機械的データ - 寸法
長さ |
46 mm |
幅 |
10 mm |
深さ |
60 mm |
環境条件
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
耐衝撃 |
30 g / 18 ms |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/13 1:16