EX-335 ローラーレバー 7H-2138
EX-335 roller lever 7H-2138
EX-335 roller lever 7H-2138
Exゾーン 2 及び 22
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50041準拠の固定
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
4 製品
ページあたりの製品
フィルター
フィルター
EX-T4V7H 335-12Z-2138-3G/D
アイテムNo. 151187362
防爆用ポジションスイッチ
EX-T4V7H 335-02Z-2138-3G/D
アイテムNo. 153002805
防爆用ポジションスイッチ
EX-Z4V7H 335-02Z-2138-3G/D
アイテムNo. 151210085
防爆用ポジションスイッチ
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D
アイテムNo. 151211766
防爆用ポジションスイッチ