EX-EBG665.O
品番:
101197406
製品タイプの説明: EX-EBG(1).O |
(1) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- Empty enclosure in V4A
- Version with 5 fitting holes for installation ø 22.3 mm
- incl. 2 cable glands M25 × 1.5
- incl. 1 locking screw
注文データ
Product type description |
EX-EBG665.O |
部品番号(注文番号) |
101197406 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661599403 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
認証
証明書 |
TÜV IEC Ex |
一般データ
総重量 |
1,800 g |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
IECEx certification
BG-test certificate
INMETRO certification
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
Generated on 2024/05/08 12:36