EX-T 335 プランジャー S
- Exゾーン 1 及び 21
- 金属製エンクロージャ
- 耐油・ベンジン
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- EN50041準拠の固定
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
製品タイプの説明: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | プランジャー S |
R | ローラープランジャー R |
H | ローラーレバー H |
10H | ロッドレバー 10H |
7H | ローラーレバー 7H |
7H-2138 | 安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H |
1K | オフセットローラーレバー 1K |
3K | アングルローラーレバー 3K |
(2) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
20 | 2 NO 接点 (安全用途には不適) |
(3) | |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
なし | スタッガー接点、スローアクション |
(4) | |
2138 | 安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H |
(5) | |
RMS | 真鍮製ローラー |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。