EX-T4V7H335-11Y
品番:101212066

製品詳細
- Exゾーン 1 及び 21
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- 耐油・ベンジン
- 位置検出にのみ使用可能
- EN50041準拠の固定
注文データ
製品タイプの説明EX-T4V7H335-11Y
部品番号(注文番号)101212066
EAN(欧州部品番号)4030661481036
認証
証明書ATEXcULusIECExPESO
防爆
防爆:規則EN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆ゾーン121
防爆 カテゴリー2D2G
防爆指定D II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
一般データ
規格BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
ハウジング形状標準構造設計
筐体材質金属、亜鉛ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
レバー材質金属フィルム
ロッドの材質樹脂
総重量400g
一般データ - 仕様
安全接点数1
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点20,000,000操作
機械的データ
動作エレメントロッドレバー
機械寿命, 最小1,000,000操作
衝撃エネルギー, 最大7J
作動速度, 最大1m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小7mm
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大12mm
ケーブル断面積、最小1 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積13AWG
機械的データ - 寸法
長さ×幅×高さセンサーの高さ:111.5 mm(ロッド除く)
センサー長38mm
センサーの幅40.5mm
環境条件
保護等級IPIP65
周囲温度, 最大 (ケーブル断面積 1mm2)+50°C
周囲温度, 最大 (ケーブル断面積 2.5mm2)+55°C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流5A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー DC-1324VDC
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
スイッチ原理スローアクション
バウンス時間、最大3ms
最大スイッチング周波数1,800/h
接点材質、電気的銀
納入品目
納入時同梱防爆認定済みのネジ式ケーブルグランド
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/07 17:02