EX-T 335 roller lever 7H
EX-T4V7H335-11Y
EX-T4V7H335-11Y
品番:
151212066
製品詳細
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
防爆試験されたケーブルグラントとシールスクリューを含む
EN50041準拠の固定
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
位置検出にのみ使用可能
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号